Danfoss logo
Zawory lancowe, RA-PL/PR, Kątowy prawy-product-details

Zawory lancowe, RA-PL/PR, Kątowy prawy

013G3242

RA-PR lance valve right set with sensor

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaUkład 2-rurowy
CE markNo
Ciśnienie próbne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówZawory lancowe
KonstrukcjaKątowy prawy
Material DescriptionLance valve, package solution, right
OpisRA-PR lance valve right set with sensor
Product line03
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
SCIP dossier product nameRA-PL Lance valve
Temperatura przepływu [°C] [Max.]120 °C
Typ produktuRA-PL/PR
UL markNo
Wartości Kvs [m³/h]0.73 m³/h
Wymiar króćca wlotowegoG 3/4 A
Wymiar króćca wylotowegoR 1/2
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.60 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.496 Kilogram
Masa netto1.2 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420128337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm