Danfoss logo
Zawory grzejnikowe, Zawory stalowe, STV, 1", Prosty-product-details

Zawory grzejnikowe, Zawory stalowe, STV, 1", Prosty

013G2196

RA STEEL VALVE SET, 1 PIPE ASS. ZAWÓR

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaInstalacja 1-rurowa
CE markNo
Ciśnienie próbne [bar]25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówZawory grzejnikowe
KonstrukcjaProsty
Material DescriptionSteel valve 1pipe assembly STV-1 + RA297
Nastawy wstępneNie
OpisRA STEEL VALVE SET, 1 PIPE ASS. ZAWÓR
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Cecha
Wartość
Rozmiar zaworu1"
SCIP dossier no.48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01
SCIP dossier product nameSteel valve, 1-pipe set
Temperatura przepływu [°C] [Max.]120 °C
Typ produktuZawory stalowe
Typ zaworuSTV
Typ złączkiSoldered
Typy połączeńDo lutowania
UL markNo
Wymiar króćca wlotowego1"
Wymiar króćca wylotowego1"
ZakończNiklowany
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.20 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.5 Kilogram
Masa netto0.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm