Danfoss logo
013G2185 Artificial RTR-G + RTR 7090 DIN 20 angle

Sztuczny, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Kątowy

013G2185

RA-G 20 IRA2944

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówTRV set
KolorBiały RAL 9016
KonstrukcjaKątowy
Konstrukcja czujnikaRTR 2000
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Medium czujnikaGaz
OpisRA-G 20 IRA2944
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 20
Cecha
Wartość
SCIP dossier no.6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
SCIP dossier product nameRTR-G Set 1
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.]26 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.]5 °C
Typ czujnikaCzujnik wbudowany
Typ opakowaniaSztuczny
Typ połączenia z zaworemRA
Typ produktuSztuczny GAS + RTR-G
Typ RLVbrak RLV
Typ zaworuRTR-N
Typ złączkiStandard
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.6 Kilogram
Masa netto0.6 Kilogram
Cecha
Wartość
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm