Danfoss logo
RA-N 20 sensor set Angle

Sztuczny, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Kątowy

013G2175

RA-N 20 A SET (ZAWÓR IGŁOWICA)

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówTRV set
KolorBiały RAL 9016
KonstrukcjaKątowy
Konstrukcja czujnikaRTR 2000
Material DescriptionRA-N 20 A set (valve and sensor)
Medium czujnikaGaz
OpisRA-N 20 A SET (ZAWÓR IGŁOWICA)
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 20
Cecha
Wartość
SCIP dossier no.cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SCIP dossier product nameRTR-N Set 2
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.]26 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.]5 °C
Typ czujnikaCzujnik wbudowany
Typ opakowaniaSztuczny
Typ połączenia z zaworemRA
Typ produktuSztuczny GAS + RTR-N
Typ RLVbrak RLV
Typ zaworuRTR-N
Typ złączkiStandard
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.54 Kilogram
Masa netto0.54 Kilogram
Cecha
Wartość
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm