Danfoss logo
013G2174 Artificial RTR-N + RTR 7090 straight

Sztuczny, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Prosty

013G2174

RA-N 15 S SET (ZAWÓR IGŁOWICA)

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówTRV set
KolorBiały RAL 9016
KonstrukcjaProsty
Konstrukcja czujnikaRTR 2000
Material DescriptionRA-N 15 S set (valve and sensor)
Medium czujnikaGaz
OpisRA-N 15 S SET (ZAWÓR IGŁOWICA)
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 15
Cecha
Wartość
SCIP dossier no.cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SCIP dossier product nameRTR-N Set 2
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.]26 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.]5 °C
Typ czujnikaCzujnik wbudowany
Typ opakowaniaSztuczny
Typ połączenia z zaworemRA
Typ produktuSztuczny GAS + RTR-N
Typ RLVbrak RLV
Typ zaworuRTR-N
Typ złączkiStandard
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.412 Kilogram
Masa netto0.412 Kilogram
Cecha
Wartość
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm