Danfoss logo
Sztuczny, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Prosty-product-details

Sztuczny, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Prosty

013G2171

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupa produktówTRV set
KolorBiały RAL 9016
KonstrukcjaProsty
Konstrukcja czujnikaRTR 2000
Material DescriptionRA-N straight DN20 + RTR7097
Medium czujnikaGaz
OpisRTR-N valve, RTR 7097 sensor
Product line03
Cecha
Wartość
Rozmiar zaworuDN 20
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.]23 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.]14 °C
Typ czujnikaCzujnik wbudowany
Typ opakowaniaSztuczny
Typ połączenia z zaworemRA
Typ produktuSztuczny GAS + RTR-N
Typ RLVbrak RLV
Typ zaworuRTR-N
Typ złączkiStandard
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.537 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto0.537 Kilogram