Danfoss logo
013G2169 Artificial RTR-K with elbow + RTR 7090

Sztuczny, RTR 2000, DN 15, Prosty z kolankiem

013G2169

RA-K 15 S SET (ZAWÓR IGŁOWICA)

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówTRV set
KolorBiały RAL 9016
KonstrukcjaProsty z kolankiem
Konstrukcja czujnikaRTR 2000
Material DescriptionRTR-K and RTR 7090
Medium czujnikaGaz
OpisRA-K 15 S SET (ZAWÓR IGŁOWICA)
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 15
Cecha
Wartość
SCIP dossier no.ff9d157a-7d74-43b5-8760-d50ce25940d3
SCIP dossier product nameRTR-K Set
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.]26 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.]5 °C
Typ czujnikaCzujnik wbudowany
Typ opakowaniaSztuczny
Typ połączenia z zaworemRA
Typ produktuSztuczny GAS + RTR-K/KE
Typ RLVbrak RLV
Typ zaworuRTR-K
Typ złączkiStandard
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.5 Kilogram
Masa netto0.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm