Danfoss logo
013G2145 RTR-G 20 Valve and sensor angle

Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Kątowy

013G2145

RTR-G 20 A SET (ZAWÓR IGŁOWICA)

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówTRV set
KolorBiały RAL 9016
KonstrukcjaKątowy
Konstrukcja czujnikaRTR 2000
Material DescriptionRA-G 20 A set (valve and sensor)
Medium czujnikaGaz
OpisRTR-G 20 A SET (ZAWÓR IGŁOWICA)
Product line03
Cecha
Wartość
Rozmiar zaworuDN 20
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.]26 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.]5 °C
Typ czujnikaCzujnik wbudowany
Typ opakowaniaBlister
Typ połączenia z zaworemRA
Typ produktuGas + RTR-G
Typ RLVbrak RLV
Typ zaworuRTR-G
Typ złączkiStandard
UL markNo
Zawartość zestawu2-elements

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.72 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto0.72 Kilogram