Danfoss logo
013G2137 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" angle

Sztuczny, RTRW-K, RLV-KS, ½", Kątowy

013G2137

RLV-KS/RAW-K SET
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówTRV set
KolorBiały RAL 9016
KonstrukcjaKątowy
Konstrukcja czujnikaRTRW-K
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTRW-K
Medium czujnikaPłyn
OpisRLV-KS/RAW-K SET
Product line03
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu½"
SCIP dossier no.de304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
SCIP dossier product nameRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.]28 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.]8 °C
Typ czujnikaCzujnik wbudowany
Typ opakowaniaSztuczny
Typ połączenia z zaworemM30x1.5
Typ produktuSztuczny RAW-K + RLV-KS
Typ RLVRLV-KS
Typ zaworubrak zaworu
Typ złączkiBez złączki
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.522 Kilogram
Masa netto0.522 Kilogram
Cecha
Wartość
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm