Danfoss logo
013G2133 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 1/2" angle

Sztuczny, RTR 2000, RLV-KS, ½", Kątowy

013G2133

RLV-KS/RA2000 SET
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówTRV set
KolorBiały RAL 9016
KonstrukcjaKątowy
Konstrukcja czujnikaRTR 2000
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTR 7090
Medium czujnikaGaz
OpisRLV-KS/RA2000 SET
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu½"
Cecha
Wartość
SCIP dossier no.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP dossier product nameRLV-KS Set w. RTR Sensor
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.]26 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.]5 °C
Typ czujnikaCzujnik wbudowany
Typ opakowaniaSztuczny
Typ połączenia z zaworemRA
Typ produktuSztuczny GAS + RLV-KS
Typ RLVRLV-KS
Typ zaworubrak zaworu
Typ złączkiBez złączki
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.532 Kilogram
Masa netto0.532 Kilogram
Cecha
Wartość
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm