Danfoss logo
Sztuczny, RTR 2000, RLV-KS, ½", Kątowy-product-details

Sztuczny, RTR 2000, RLV-KS, ½", Kątowy

013G2102

RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupa produktówTRV set
KolorBiały RAL 9016
KonstrukcjaKątowy
Konstrukcja czujnikaRTR 2000
Material DescriptionRLV-KS 1/2" Angle + RTR7097
Medium czujnikaGaz
OpisRLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
Product line03
Rozmiar zaworu½"
Cecha
Wartość
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.]23 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.]14 °C
Typ czujnikaCzujnik wbudowany
Typ opakowaniaSztuczny
Typ połączenia z zaworemRA
Typ produktuGAS + RLV-KS
Typ RLVRLV-KS
Typ zaworubrak zaworu
Typ złączkiBez złączki
UL markNo
Zawartość zestawu2-elements

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto0.463 Kilogram