Danfoss logo
Sztuczny, RTR 2000, RLV-KS, ½", Prosty-product-details

Sztuczny, RTR 2000, RLV-KS, ½", Prosty

013G2100

RLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupa produktówTRV set
KolorBiały RAL 9016
KonstrukcjaProsty
Konstrukcja czujnikaRTR 2000
Material DescriptionRLV-KS 1/2 str. and RTR7097
Medium czujnikaGaz
OpisRLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu½"
Cecha
Wartość
SCIP dossier no.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP dossier product nameRLV-KS Set w. RTR Sensor
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.]23 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.]14 °C
Typ czujnikaCzujnik wbudowany
Typ opakowaniaSztuczny
Typ połączenia z zaworemRA
Typ produktuGAS + RLV-KS
Typ RLVRLV-KS
Typ zaworubrak zaworu
Typ złączkiBez złączki
UL markNo
Zawartość zestawu2-elements

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.6 Kilogram
Masa netto0.6 Kilogram
Cecha
Wartość
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm