Danfoss logo
009L6151

009L6151

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatycURus recognized
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie1 kołnierz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCheck valve accessories
In scope of WEEENo
Kształt kołnierzaKwadrat
Material DescriptionFlange set 3 in for OFB ASTM
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]3 in
Przyłącze, standardASTM
Przyłącze, typLutowanie
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]80 mm
Rozmiar ryglaM16 x 90 mm
SCIP dossier no.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP dossier product nameOFB
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieFlange
Wzór kołnierzaRowek
Zastosowanie produktuOFB 80

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.003 Kilogram
Masa netto4.188 Kilogram
Objętość5.161 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255154594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm