Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2188

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Angle of rotation1/4 turn
Certyfikaty, aprobatyCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]31.50 in
Długość kabla [m]0.800 m
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Frequency [Hz] [max]60 Hz
Frequency [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
Grupa produktówBM/GBC valve spare parts
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Maks. prąd pracy [A]0.05 A
Material DescriptionMQT 010 N Electric Actuator 220V
Max power consumption12 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]265 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]95 V
Nazwa produktuActuator
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W]10.6 W
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przekrój przewodu [mm2]7 x 0.3 mm2
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.04 A
Rated voltage [V]AC/DC 95-265V
SerwisBrak
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]265.00 V
Supply voltage [V] DC [min]95.00 V
Sygnał zwrotny położeniaPHYSICAL INDICATION
Temperatura otoczenia, maks. [°C]45 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]113 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Typ produktuMQT 010 N
Typ, oznaczenieElectric Actuator
Warunki wilgotności względnejBrak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]95 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]5 % RH
Wiring Diagram009A0021
Zastosowanie produktuGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.664 Kilogram
Masa netto0.538 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2.432 Liter
EAN/UPC5715255124078