CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
003Z9300
CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
003Z9300
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja odcięcia | Nie |
| Grupa produktów | Pozostałe zawory |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
| Material Description | CHRCV DN20 PN16 |
| Materiał korpusu zaworu | CW 617N |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | CHRCV DN20 PN16 2-way control valve |
| Połączenie do siłownika | Standard Danfoss |
| Product line | 28 |
| Rozmiar zaworu | DN 20 |
| Skok [mm] | 3.00 mm |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 95 °C |
| Typ produktu | CHRCV |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny ISO 228/1G ¾ |
| Wartości Kvs [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Wersja | CHRCV |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.32 Kilogram |
| Masa netto | 0.3 Kilogram |
| Objętość | 0.336 Cubic decimeter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |