Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcjaSiłownik przepływu
Grupa produktówSiłowniki - termiczne
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
OpisAVTQ-MEMBR.GEH.
Cecha
Wartość
Product line08
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAVTQ

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.59 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto0.59 Kilogram