Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.3 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5699

Funkcja: Regulator upustowy różnicy ciśnień

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator upustowy różnicy ciśnień
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,3-1,5 160cm2 yellow
Materiał korpusuStal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Cecha
Wartość
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]1.50 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.30 bar
Ograniczenie przepływuNie
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]160 cm²
Product line08
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator upustowy różnicy ciśnień
Spring colouryellow
Średnica [mm] [Max.]125 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFPA 2
Wersja montażowaBy-pass

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto16.49 Kilogram
Masa netto16.4 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość50.988 Liter
EAN/UPC5710104523590