Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5696

Funkcja: Regulator upustowy różnicy ciśnień

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator upustowy różnicy ciśnień
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
Material DescriptionAFPA2 PN40 1,5-6 80cm2 red
Materiał korpusuStal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]6.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]1.50 bar
Cecha
Wartość
Ograniczenie przepływuNie
OpisDifferential pressure relief actuator
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]80 cm²
Product line08
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator upustowy różnicy ciśnień
Spring colourred
Średnica [mm] [Max.]125 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFPA 2
Wersja montażowaBy-pass

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13.793 Kilogram
Masa netto12.4 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość51.691 Liter
EAN/UPC5710104523569