AFPA 2, PN 16, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²
003G5689
Funkcja: Regulator upustowy różnicy ciśnień
003G5689
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Sieć cieplna i układ centralnego chłodzenia |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Regulator upustowy różnicy ciśnień |
| Grupa produktów | Siłowniki - ciśnienia, przepływu |
| Material Description | AFPA 2 PN16 1,5-6 80cm2 red |
| Materiał korpusu | Stal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna |
| Materiał membrany siłownika | EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem) |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 6.00 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 1.50 bar |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| Opis | Differential pressure relief actuator |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 80 cm² |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Regulator upustowy różnicy ciśnień |
| Spring colour | red |
| Średnica [mm] [Max.] | 125 mm |
| Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Adjustable |
| Typ produktu | AFPA 2 |
| Wersja montażowa | By-pass |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 12.371 Kilogram |
| Masa netto | 10 Kilogram |
| Objętość | 52.746 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162292587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |