Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial

180L1013

Przepływ [gpm] [Maks.]: 40, Przepływ [l/min] [Maks.]: 150, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 140, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 2000, Przyłącze, standard: NPT, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 1", Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1"

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaIndustrial
Certyfikaty, aprobatyUL
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]140 barg
Ciśnienie robocze [barg] [Min.]4 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]2000 psig
Ciśnienie robocze [psig] [Min.]51 psig
Contains batteriesNo
Czas otwarcia [ms] [Maks.]900 ms
Czas otwarcia [ms] [Maks.]500 ms
Czas zamykania [ms] [Maks.]2000 ms
Czas zamykania [ms] [Min.]1200 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraRozdzielacz
FunkcjaNC
Grupa produktówValve
In scope of WEEENo
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionVDHT 1 ED NC NPT N
Materiał korpusuAISI 304
Materiał uszczelnieniaFKM
OpisVDHT 1 ED NC NPT N
Cecha
Wartość
Product line14
Produkt, opisSolenoid operated valves
Przepływ [gpm] [Maks.]40.000 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.]0.000 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]150.00 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]0.00 l/min
Przyłącze, standardNPT
Przyłącze, typGwint
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj materiałuCzynniki neutralne
Rozmiar siłownika [mm]13.5 mm
SerwisTak
Serwis, seria części zamiennychVDHT
Średnica tłoka Ø [mm]35 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]90 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]194 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Typ produktuVDHT 2/2
Typ, oznaczenieVDHT 1 ED NC
UL markYes
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1"
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1"
Zasada działaniaSterowany pilotem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.414 Kilogram
Masa netto2.215 Kilogram
Objętość3.409 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162673966
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens