Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial

180L1006

Przepływ [gpm] [Maks.]: 40, Przepływ [l/min] [Maks.]: 150, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 140, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 2000, Przyłącze, standard: NPT, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 1, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]140 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]2000 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraRozdzielacz
Funkcja1 NO+1 NC
Grupa produktówValve
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM
Materiał korpusuAISI 304
Product line14
Produkt, opisSolenoid operated valves
Cecha
Wartość
Przepływ [gpm] [Maks.]40.000 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]150.00 l/min
Przyłącze, standardNPT
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj materiałuCzynniki neutralne
Rozmiar wylotowy [cal]1 in
SerwisTak
Średnica tłoka Ø [mm]35 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]90 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]194 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]35 °F
Typ produktuVDHT 2/2
Typ, oznaczenieVDHT BL2S 1-1 NC-NO
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.556 Kilogram
Masa netto4.304 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość3.465 Liter
EAN/UPC5715162675311