Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC, Industrial

180L1001

Przepływ [gpm] [Maks.]: 40, Przepływ [l/min] [Maks.]: 150, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 140, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 2000, Przyłącze, standard: NPT, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 1, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]140 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]2000 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraRozdzielacz
Funkcja1 NC
Grupa produktówValve
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NC NPT FPM
OpisVDHT BL2S 1-1 NC NPT FPM
Cecha
Wartość
Product line14
Produkt, opisSolenoid operated valves
Przepływ [gpm] [Maks.]40.000 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]150.00 l/min
Przyłącze, standardNPT
REACH Candidate List substancesNo
Średnica tłoka Ø [mm]35 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]90 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]194 °F
Typ produktuVDHT 2/2
Typ, oznaczenieVDHT BL2S 1-1 NC
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.492 Kilogram
Masa netto4.307 Kilogram
Objętość3.43 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162675397
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens