Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC, Industrial
180L0269
Przepływ [gpm] [Maks.]: 16, Przepływ [l/min] [Maks.]: 60, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 160, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 2400, Przyłącze, standard: NPT, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 1/2, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1/2
180L0269
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Industrial |
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] | 160 barg |
| Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] | 2400 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Rozdzielacz |
| Funkcja | 1 NC |
| Grupa produktów | Valve |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT B2 1/2 NC NPT |
| Opis | VDHT B2 1/2 NC NPT |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | Solenoid operated valves |
| Przepływ [gpm] [Maks.] | 16.000 gal/min |
| Przepływ [l/min] [Maks.] | 60.00 l/min |
| Przyłącze, standard | NPT |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica tłoka Ø [mm] | 18 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 194 °F |
| Typ produktu | VDHT 2/2 |
| Typ, oznaczenie | VDHT B2 1/2-1/2 NC |
| UL mark | Yes |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 1/2 |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 1/2 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.627 Kilogram |
| Masa netto | 3.4 Kilogram |
| Objętość | 5.775 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675595 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |