Solenoid operated valves, VDHT BL4 HP 1-1 NC, Industrial
180L1029
Przepływ [gpm] [Maks.]: 40, Przepływ [l/min] [Maks.]: 150, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 210, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 3000, Przyłącze, standard: BSP, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 1, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1
180L1029
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Industrial |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] | 210 barg |
| Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] | 3000 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Rozdzielacz |
| Funkcja | 1 NC |
| Grupa produktów | Valve |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT BL4 HP 1 NC BSP N |
| Opis | VDHT BL4 HP 1 NC BSP N |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | Solenoid operated valves |
| Przepływ [gpm] [Maks.] | 40.000 gal/min |
| Przepływ [l/min] [Maks.] | 150.00 l/min |
| Przyłącze, standard | BSP |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica tłoka Ø [mm] | 35 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 194 °F |
| Typ produktu | VDHT 2/2 |
| Typ, oznaczenie | VDHT BL4 HP 1-1 NC |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 1 |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 1 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.768 Kilogram |
| Masa netto | 8.776 Kilogram |
| Objętość | 22.23 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674017 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |