Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2 3/4-3/4 NC-NO, Industrial

180L1024

Przepływ [gpm] [Maks.]: 32, Przepływ [l/min] [Maks.]: 120, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 140, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 2030, Przyłącze, standard: BSP, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 3/4, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 3/4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaIndustrial
Certyfikaty, aprobatyUL
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]140 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]2030 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraRozdzielacz
Funkcja1 NO+1 NC
Grupa produktówValve
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BL2 3/4 NC-NO BSP N
OpisVDHT BL2 3/4 NC-NO BSP N
Cecha
Wartość
Product line14
Produkt, opisSolenoid operated valves
Przepływ [gpm] [Maks.]32.000 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]120.00 l/min
Przyłącze, standardBSP
REACH Candidate List substancesNo
Średnica tłoka Ø [mm]35 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]90 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]194 °F
Typ produktuVDHT 2/2
Typ, oznaczenieVDHT BL2 3/4-3/4 NC-NO
UL markYes
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3/4
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/4

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.816 Kilogram
Masa netto4.4 Kilogram
Objętość3.43 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162675038
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens