Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NC, Industrial

180L0241

Przepływ [gpm] [Maks.]: 4, Przepływ [l/min] [Maks.]: 15, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 100, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 1450, Przyłącze, standard: BSP, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 1/4", Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1/4"

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]100 barg
Ciśnienie robocze [barg] [Min.]0 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]1450 psig
Ciśnienie robocze [psig] [Min.]5 psig
Contains batteriesNo
Czas otwarcia [ms] [Maks.]200 ms
Czas otwarcia [ms] [Maks.]100 ms
Czas zamykania [ms] [Maks.]200 ms
Czas zamykania [ms] [Min.]100 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
FunkcjaNC
Grupa produktówValve
In scope of WEEENo
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionVDHT 1/4 E NC BSP
Materiał korpusuAISI 304
Materiał uszczelnieniaFKM
OpisVDHT 1/4 E NC BSP
Cecha
Wartość
Product line14
Produkt, opisSolenoid operated valves
Przepływ [gpm] [Maks.]4.000 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.]0.000 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]15.00 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]0.00 l/min
Przyłącze, standardBSP
Przyłącze, typGwint
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj materiałuCzynniki neutralne
Rozmiar siłownika [mm]13.5 mm
SerwisTak
Serwis, seria części zamiennychVDHT
Średnica tłoka Ø [mm]12 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]90 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]194 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Typ produktuVDHT 2/2
Typ, oznaczenieVDHT 1/4 E NC
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1/4"
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1/4"
Zasada działaniaSerwosterowany

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.624 Kilogram
Masa netto0.564 Kilogram
Objętość0.683 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162496336
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens