Danfoss logo
 Solenoid operated valves, VDHT, 180L0167-180L0211-180L0233

Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 3/4-3/4 NC, Industrial

180L0167

Przepływ [gpm] [Maks.]: 32, Przepływ [l/min] [Maks.]: 120, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 140, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 2030, Przyłącze, standard: BSP, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 3/4, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 3/4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]140 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]2030 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraRozdzielacz
FunkcjaNC
Grupa produktówValve
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BLM2 3/4 NC BSP
OpisVDHT BLM2 3/4 NC BSP
Cecha
Wartość
Product line14
Produkt, opisSolenoid operated valves
Przepływ [gpm] [Maks.]32.000 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]120.00 l/min
Przyłącze, standardBSP
REACH Candidate List substancesNo
Średnica tłoka Ø [mm]35 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]90 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]194 °F
Typ produktuVDHT 2/2
Typ, oznaczenieVDHT BLM 2 3/4-3/4 NC
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3/4
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/4

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.498 Kilogram
Masa netto6.6 Kilogram
Objętość7.938 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162676226
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens