Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B4 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0123

Przepływ [gpm] [Maks.]: 16, Przepływ [l/min] [Maks.]: 60, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 160, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 2400, Przyłącze, standard: BSP, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 3/4, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaIndustrial
Certyfikaty, aprobatyUL
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]160 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]2400 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraRozdzielacz
FunkcjaNC
Grupa produktówValve
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP
Cecha
Wartość
OpisVDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP
Product line14
Produkt, opisSolenoid operated valves
Przepływ [gpm] [Maks.]16.000 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]60.00 l/min
Przyłącze, standardBSP
REACH Candidate List substancesNo
Średnica tłoka Ø [mm]18 mm
Typ produktuVDHT 2/2
Typ, oznaczenieVDHT B4 3/4-1/2 NC
UL markYes
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3/4
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1/2

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.82 Kilogram
Masa netto6.377 Kilogram
Objętość5.711 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162671665
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens