Danfoss logo
2-2 Ways VDHT 1 EAM NC valve body with manual bypass

Solenoid operated valves, VDHT 3/4 EAM NC, Industrial

180L0122

Przepływ [gpm] [Maks.]: 32, Przepływ [l/min] [Maks.]: 120, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 140, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 2030, Przyłącze, standard: BSP

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]140 barg
Ciśnienie robocze [barg] [Min.]4 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]2030 psig
Ciśnienie robocze [psig] [Min.]51 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
FunkcjaNC
Grupa produktówValve
In scope of WEEENo
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionVDHT 3/4 EAM NC BSP
Materiał korpusuAISI 304
Materiał uszczelnieniaFKM
OpisVDHT 3/4 EAM NC BSP
Product line14
Produkt, opisSolenoid operated valves
Cecha
Wartość
Przepływ [gpm] [Maks.]32.000 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.]0.000 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]120.00 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]0.00 l/min
Przyłącze, standardBSP
Przyłącze, typGwint
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj materiałuCzynniki neutralne
Rozmiar siłownika [mm]13.5 mm
SerwisTak
Serwis, seria części zamiennychVDHT
Średnica tłoka Ø [mm]35 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]90 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]194 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Typ produktuVDHT 2/2
Typ, oznaczenieVDHT 3/4 EAM NC
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/4 in
Zasada działaniaSterowany pilotem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.573 Kilogram
Masa netto2.1 Kilogram
Objętość3.391 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162671368
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens