Danfoss logo
2-2 ways VDHT 30 EC Cetop 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NO, Industrial

180L0097

Przepływ [gpm] [Maks.]: 8, Przepływ [l/min] [Maks.]: 30, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 160, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 2400, Przyłącze, standard: BSP; Cetop 3

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]160 barg
Ciśnienie robocze [barg] [Min.]4 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]2400 psig
Ciśnienie robocze [psig] [Min.]51 psig
Contains batteriesNo
Czas otwarcia [ms] [Maks.]125 ms
Czas otwarcia [ms] [Maks.]100 ms
Czas zamykania [ms] [Maks.]300 ms
Czas zamykania [ms] [Min.]200 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraRozdzielacz
FunkcjaNO
Grupa produktówValve
In scope of WEEENo
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionVDHT 30 EC3 NO BSP
Materiał korpusuAISI 304
Materiał uszczelnieniaFKM
OpisVDHT 30 EC3 NO BSP
Product line14
Cecha
Wartość
Produkt, opisSolenoid operated valves
Przepływ [gpm] [Maks.]8.000 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.]0.000 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]30.00 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]0.00 l/min
Przyłącze, standardCetop 3BSP
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj materiałuCzynniki neutralne
Rozmiar siłownika [mm]13.5 mm
Rozmiar wlotu [cal]CETOP 4
Rozmiar wylotowy [cal]CETOP 4
SerwisTak
Serwis, seria części zamiennychVDHT
Średnica tłoka Ø [mm]18 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]90 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]194 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Typ produktuVDHT 2/2
Typ, oznaczenieVDHT 30 EC NO
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]CETOP 4
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]CETOP4
Zasada działaniaSterowany pilotem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.004 Kilogram
Masa netto0.94 Kilogram
Objętość1.651 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162675229
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens