Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

180L0094

Przepływ [gpm] [Maks.]: 16, Przepływ [l/min] [Maks.]: 60, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 160, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 2400, Przyłącze, standard: BSP

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaIndustrial
Certyfikaty, aprobatyUL
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]160 barg
Ciśnienie robocze [barg] [Min.]4 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]2400 psig
Ciśnienie robocze [psig] [Min.]51 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
FunkcjaNC
Grupa produktówValve
In scope of WEEENo
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionVDHT 1/2 E NC BSP
Materiał korpusuAISI 304
Materiał uszczelnieniaFKM
OpisVDHT 1/2 E NC BSP
Product line14
Produkt, opisSolenoid operated valves
Przepływ [gpm] [Maks.]16.000 gal/min
Cecha
Wartość
Przepływ [gpm] [Min.]0.000 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]60.00 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]0.00 l/min
Przyłącze, standardBSP
Przyłącze, typGwint
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuCzynniki neutralne
Rozmiar siłownika [mm]13.5 mm
SCIP dossier no.3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
SCIP dossier product nameVDHT NC BSP Valves
SerwisTak
Serwis, seria części zamiennychVDHT
Średnica tłoka Ø [mm]18 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]90 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]194 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Typ produktuVDHT 2/2
Typ, oznaczenieVDHT 1/2 E NC
UL markYes
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1/2 in
Zasada działaniaSterowany pilotem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.134 Kilogram
Masa netto1.114 Kilogram
Objętość1.63 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162672693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm