Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial
180L0233
Przepływ [gpm] [Maks.]: 4, Przepływ [l/min] [Maks.]: 15, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 160, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 2300, Przyłącze, standard: NPT, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 3/8
180L0233
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Industrial |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] | 160 barg |
| Ciśnienie robocze [barg] [Min.] | 9 barg |
| Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] | 2300 psig |
| Ciśnienie robocze [psig] [Min.] | 29 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Rozdzielacz |
| Funkcja | 1 NO+1 NC |
| Grupa produktów | Valve |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 NC-NO NBR - Orifice 1 mm |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | VDHT 15 E 3/2 NC-NO |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | Solenoid operated valves |
| Przepływ [gpm] [Maks.] | 4.000 gal/min |
| Przepływ [gpm] [Min.] | 0.260 gal/min |
| Przepływ [l/min] [Maks.] | 15.00 l/min |
| Przepływ [l/min] [Min.] | 1.00 l/min |
| Przyłącze, standard | NPT |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar wlotu [cal] | 3/8 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 3/8 in |
| Typ produktu | VDHT 3/2 |
| Typ, oznaczenie | VDHT 15 E NC-NO |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 3/8 |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 3/8 in |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.568 Kilogram |
| Masa netto | 1.541 Kilogram |
| Objętość | 1.641 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673164 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |