Danfoss logo
 Solenoid operated valves, VDHT, 180L0167-180L0211-180L0233

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial

180L0211

Przepływ [gpm] [Maks.]: 4, Przepływ [l/min] [Maks.]: 15, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 160, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 2300, Przyłącze, standard: NPT, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 3/8, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 3/8

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]160 barg
Ciśnienie robocze [barg] [Min.]2 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]2300 psig
Ciśnienie robocze [psig] [Min.]29 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraRozdzielacz
Funkcja1 NO+1 NC
Grupa produktówValve
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT
Cecha
Wartość
OpisVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT
Product line14
Produkt, opisSolenoid operated valves
Przepływ [gpm] [Maks.]4.000 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.]0.260 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]15.00 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]1.00 l/min
Przyłącze, standardNPT
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar wlotu [cal]3/8 in
Rozmiar wylotowy [cal]3/8 in
Typ produktuVDHT 3/2
Typ, oznaczenieVDHT 15 E NC-NC
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3/8
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/8

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.562 Kilogram
Masa netto1.534 Kilogram
Objętość1.663 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162673102
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens