Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0173

Przepływ [gpm] [Maks.]: 4, Przepływ [l/min] [Maks.]: 15, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 140, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 2000, Przyłącze, standard: BSP

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]140 barg
Ciśnienie robocze [barg] [Min.]2 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]2000 psig
Ciśnienie robocze [psig] [Min.]29 psig
Contains batteriesNo
Czas otwarcia [ms] [Maks.]250 ms
Czas otwarcia [ms] [Maks.]250 ms
Czas zamykania [ms] [Maks.]250 ms
Czas zamykania [ms] [Min.]250 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
FunkcjaNCNO
Grupa produktówValve
In scope of WEEENo
Liczba dróg/pozycji3/2
Material Description3/2 way Zone-Drain Valve 15 E
Materiał korpusuAISI 304
Materiał uszczelnieniaFKM
OpisVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NO
Product line14
Cecha
Wartość
Produkt, opisSolenoid operated valves
Przepływ [gpm] [Maks.]4.000 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.]0.300 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]15.00 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]1.00 l/min
Przyłącze, standardBSP
Przyłącze, typGwint
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj materiałuCzynniki neutralne
Rozmiar przyłącza spustowego [cal]0.250 in
Rozmiar siłownika [mm]13.5 mm
SerwisTak
Serwis, seria części zamiennychVDHT
Średnica tłoka Ø [mm]18 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]37 °F
Typ produktuVDHT 3/2
Typ, oznaczenieVDHT 15 E NC-NO
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3/8 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/8 in
Zasada działaniaDirect pilot operated

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.574 Kilogram
Masa netto1.541 Kilogram
Objętość1.663 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162671733
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens