Solenoid operated valves, VDH 30 EC NO, Hydraulic
180L0049
Przepływ [gpm] [Maks.]: 8, Przepływ [l/min] [Maks.]: 30, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 140, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 2030, Przyłącze, standard: Cetop 3
180L0049
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Hydraulic |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] | 140 barg |
| Ciśnienie robocze [barg] [Min.] | 4 barg |
| Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] | 2030 psig |
| Ciśnienie robocze [psig] [Min.] | 50 psig |
| Contains batteries | No |
| Czas otwarcia [ms] [Maks.] | 150 ms |
| Czas zamykania [ms] [Maks.] | 350 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Rozdzielacz |
| Funkcja | NO |
| Grupa produktów | Valve |
| In scope of WEEE | No |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Material Description | VDH30EC 2/2 NO |
| Materiał korpusu | AISI 304 |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Opis | VDH30EC 2/2 NO |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | Solenoid operated valves |
| Przepływ [gpm] [Maks.] | 8.000 gal/min |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przepływ [gpm] [Min.] | 0.300 gal/min |
| Przepływ [l/min] [Maks.] | 30.00 l/min |
| Przepływ [l/min] [Min.] | 1.00 l/min |
| Przyłącze, standard | Cetop 3 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj materiału | Czynniki neutralne |
| Rozmiar siłownika [mm] | 13.5 mm |
| Rozmiar wlotu [cal] | CETOP 3 |
| Rozmiar wylotowy [cal] | CETOP 3 |
| SCIP dossier no. | 08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019 |
| SCIP dossier product name | VDH30EC 2/2 NO Valves |
| Serwis | Tak |
| Serwis, seria części zamiennych | VDH |
| Średnica tłoka Ø [mm] | 18 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 3 °C |
| Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura czynnika [°F] [Min.] | 37 °F |
| Typ produktu | VDH 2/2 |
| Typ, oznaczenie | VDH 30 EC NO |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | CETOP 3 |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | CETOP3 |
| Zasada działania | Sterowany pilotem |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.908 Kilogram |
| Masa netto | 0.864 Kilogram |
| Objętość | 0.854 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |