Danfoss logo
VDH 30 EC valve body

Solenoid operated valves, VDH 30 EC NC, Hydraulic

180L0048

Przepływ [gpm] [Maks.]: 8, Przepływ [l/min] [Maks.]: 30, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 140, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 2030, Przyłącze, standard: Cetop 3

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaHydraulic
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]140 barg
Ciśnienie robocze [barg] [Min.]4 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]2030 psig
Ciśnienie robocze [psig] [Min.]50 psig
Contains batteriesNo
Czas otwarcia [ms] [Maks.]150 ms
Czas zamykania [ms] [Maks.]350 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraRozdzielacz
FunkcjaNC
Grupa produktówValve
In scope of WEEENo
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionVDH30EC 2/2 NC VALVE
Materiał korpusuAISI 304
Materiał uszczelnieniaFKM
OpisVDH30EC 2/2 NC VALVE
Product line14
Produkt, opisSolenoid operated valves
Cecha
Wartość
Przepływ [gpm] [Maks.]8.000 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.]0.300 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]30.00 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]1.00 l/min
Przyłącze, standardCetop 3
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj materiałuCzynniki neutralne
Rozmiar siłownika [mm]13.5 mm
Rozmiar wlotu [cal]CETOP 3
Rozmiar wylotowy [cal]CETOP 3
SerwisTak
Serwis, seria części zamiennychVDH
Średnica tłoka Ø [mm]18 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]3 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]37 °F
Typ produktuVDH 2/2
Typ, oznaczenieVDH 30 EC NC
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]CETOP 3
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]CETOP3
Zasada działaniaSterowany pilotem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.909 Kilogram
Masa netto0.8 Kilogram
Objętość0.854 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162674413
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens