Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE042AS

018F7927

Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 42, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyStandard
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Grupa produktówAccessories
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE042AS 42V 50Hz Box
Napięcie zasilania [V] AC42 V
Cecha
Wartość
Podłączenie elektrycznePuszka przyłączeniowa
Product line14
Produkt, opisMagnetic coils
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Stopień ochronyIP67
Typ produktuMagnetic coil
Typ, oznaczenieBE042AS

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.318 Kilogram
Masa netto0.293 Kilogram
Objętość0.31 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428041027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm