Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE

018F7922

Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyStandard
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Grupa produktówAccessories
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE024BS 24V 60Hz Box
Napięcie zasilania [V] AC24 V
OpisCoil BE024BS 24V 60Hz Box
Cecha
Wartość
Podłączenie elektrycznePuszka przyłączeniowa
Product line14
Produkt, opisMagnetic coils
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Stopień ochronyIP67
Typ produktuMagnetic coil
Typ, oznaczenieBE

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.326 Kilogram
Masa netto0.295 Kilogram
Objętość0.308 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428074438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm