BE230AS
018F7921
Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 220, Stopień ochrony: IP20
018F7921
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | LLC CDC TYSK |
| Charakter pracy | Praca ciągła |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Kołpak |
| Części zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupa produktów | Accessories |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa izolacji uzwojenia cewki | Klasa H zgodnie z IEC 85 |
| Kolor | Blue |
| Kolor | Niebieski |
| Material Description | Coil 220/230V-50Hz-10W-IP67 |
| Mocowanie cewki | Zatrzask |
| Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V] | 230 V |
| Napięcie zasilające 50Hz Min. [V] | 220 V |
| Napięcie zasilania [V] AC | 220 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Coil BE230AS 220-230V 50Hz Box |
| Pobór mocy [W] 50Hz | 12.0 W |
| Pobór mocy 50Hz [VA] | 22.0 VA |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | Styki płaskie DIN |
| Podłączenie elektryczne | 3 x styki płaskie |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN175301-803 |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | Magnetic coils |
| Przyłącze cewki | Styk płaski DIN + osłona |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar siłownika [mm] | 13.5 mm |
| SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Standard cewki | VDE 0580 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temp. otoczenia zakres [°F] | 175 °F |
| Typ produktu | Magnetic coil |
| Typ, oznaczenie | BE230AS |
| Warunki wilgotności względnej | Brak skraplania |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Zakres temp. otoczenia [°C] | 80 °C |
| Zgodność | EN 60730-1 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.332 Kilogram |
| Masa netto | 0.307 Kilogram |
| Objętość | 0.278 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170857 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |