BE230CS
018F7919
Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Stopień ochrony: IP67
018F7919
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | Standard |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupa produktów | Accessories |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BE230CS 220-230V 50/60Hz Box |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | Puszka przyłączeniowa |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | Magnetic coils |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Typ produktu | Magnetic coil |
| Typ, oznaczenie | BE230CS |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.339 Kilogram |
| Masa netto | 0.303 Kilogram |
| Objętość | 0.31 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170871 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |