BE
018F7918
Podłączenie elektryczne: PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA PG 13.5, Napięcie zasilania [V] AC: 200, Stopień ochrony: IP67
018F7918
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | Standard |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupa produktów | Accessories |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BE200CS 200V 50/60Hz |
| Napięcie zasilania [V] AC | 200 V |
| Opis | Coil BE200AS 200V 50/60Hz |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA PG 13.5 |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | Magnetic coils |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Typ produktu | Magnetic coil |
| Typ, oznaczenie | BE |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.286 Kilogram |
| Masa netto | 0.268 Kilogram |
| Objętość | 0.279 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |