Danfoss logo
High performance coil

BE

018F7917

Podłączenie elektryczne: EN 175301-803, Napięcie zasilania [V] AC: 240, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyStandard
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Grupa produktówAccessories
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE240AS 240V 50Hz
Napięcie zasilania [V] AC240 V
OpisCoil BE240AS 240V 50Hz
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczneEN 175301-803
Product line14
Produkt, opisMagnetic coils
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Stopień ochronyIP67
Typ produktuMagnetic coil
Typ, oznaczenieBE

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.29 Kilogram
Masa netto0.272 Kilogram
Objętość0.302 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428170895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm