BF048AS
018F7915
Podłączenie elektryczne: Przewód, Napięcie zasilania [V] AC: 48, Stopień ochrony: IP20
018F7915
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | Standard |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupa produktów | Accessories |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kolor | Blue |
| Kolor | Niebieski |
| Material Description | Coil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable |
| Napięcie zasilania [V] AC | 48 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Coil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy [W] | 10.0 W |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | Magnetic coils |
| Przyłącze cewki | Styk płaski DIN + osłona |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar siłownika [mm] | 13.5 mm |
| SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temp. otoczenia zakres [°F] | 175 °F |
| Typ produktu | Magnetic coil |
| Typ, oznaczenie | BF048AS |
| Zakres temp. otoczenia [°C] | 80 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.588 Kilogram |
| Masa netto | 0.473 Kilogram |
| Objętość | 3.32 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170901 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |