BE
018F7912
Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Stopień ochrony: IP67
018F7912
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | Standard |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | DC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupa produktów | Accessories |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BE024DS 24V DC |
| Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
| Opis | Coil BE024DS 24V DC |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | Puszka przyłączeniowa |
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | Magnetic coils |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
| SCIP dossier product name | RD |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Typ produktu | Magnetic coil |
| Typ, oznaczenie | BE |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.304 Kilogram |
| Masa netto | 0.286 Kilogram |
| Objętość | 0.279 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170925 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |