PAH 20 Ex
180B6179
Przepływ [gpm] [Maks.]: 9, Przepływ [l/min] [Maks.]: 34.9, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 80, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1160, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 700, Zgodność ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6179
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEATEX |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] | 4.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] | 0.0 barg |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] | 58.0 psig |
| Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] | 0.0 psig |
| Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] | 80 barg |
| Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] | 1160 psig |
| Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] | 30 barg |
| Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] | 435 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Pompowy |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAH 20 EX |
| Materiał korpusu | AISI 304 |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Opis | PAH 20 EX |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 11,8x10,6x10 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 300x270x255 |
| Pojemność skokowa [cal³/obr.] | 1.22 in³/rev |
| Pojemność skokowa [cm³/obr.] | 20.00 cm³/rev |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 79 dBA |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 1800 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 700 rpm |
| Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] | 700 rpm |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Produkt, opis | PAH pumps |
| Przepływ [gpm] [Maks.] | 9.000 gal/min |
| Przepływ [gpm] [Min.] | 3.300 gal/min |
| Przepływ [l/min] [Maks.] | 34.90 l/min |
| Przepływ [l/min] [Min.] | 12.70 l/min |
| Przyłącze standardowe | BSPP |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza spustowego [cal] | 0.250 in |
| Serwis | Tak |
| Standard przyłącza spustowego | BSPP |
| Standard przyłącza wylotowego | BSPP |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia [°F] [Min.] | 32 °F |
| Typ produktu | PAH 20-32 |
| Typ przyłącza spustu | Gwint |
| Typ przyłącza wlotowego | Gwint |
| Typ przyłącza wylotowego | Gwint |
| Typ, oznaczenie | PAH 20 Ex |
| UL mark | No |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 1 1/4 in |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 3/4 in |
| Zgodność ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 21.32 Kilogram |
| Masa netto | 16 Kilogram |
| Objętość | 20.655 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |