Danfoss logo
PAH 4 pump

PAH 4 Ex

180B6122

Przepływ [gpm] [Maks.]: 1.6, Przepływ [l/min] [Maks.]: 6.4, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 140, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2030, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 700, Zgodność ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEATEX
China RoHS complianceOut of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.]4.0 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.]0.0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.]58.0 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.]0.0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]140 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]2030 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]10 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]145 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówPompowy
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAH 4 Ex
Materiał korpusuAISI 304
Materiał uszczelnieniaNBR
OpisPAH 4 Ex
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Pojemność skokowa [cal³/obr.]0.24 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.]4.00 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]76 dBA
Prędkość [obr./min] [Max.]1800 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]700 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]700 rpm
Product line14
Produkt, opisPAH pumps
Cecha
Wartość
Przepływ [gpm] [Maks.]1.600 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.]0.500 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]6.40 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]1.90 l/min
Przyłącze standardoweBSPP
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza spustowego (metr.)M6
SerwisTak
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.]4 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.]58 psig
Standard przyłącza spustowegoJednostki metryczne
Standard przyłącza wylotowegoBSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.]50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Typ produktuPAH 2-6.3
Typ przyłącza spustuGwint
Typ przyłącza wlotowegoGwint
Typ przyłącza wylotowegoGwint
Typ, oznaczeniePAH 4 Ex
UL markNo
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1/4"
Zgodność ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.867 Kilogram
Masa netto4 Kilogram
Objętość5.809 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162670477
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens