Danfoss logo
PAH 10  pump

PAH 10 Ex

180B6108

Przepływ [gpm] [Maks.]: 6.7, Przepływ [l/min] [Maks.]: 27.7, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 140, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2030, Prędkość [obr./min] [Max.]: 2400, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000, Zgodność ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEATEX
China RoHS complianceOut of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.]4.0 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.]0.0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.]58.0 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.]0.0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]140 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]2030 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]10 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]145 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówPompowy
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAH 10 Ex
Materiał korpusuAISI 304
Materiał uszczelnieniaNBR
OpisPAH 10 Ex
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Pojemność skokowa [cal³/obr.]0.76 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.]12.50 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]75 dBA
Prędkość [obr./min] [Max.]2400 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]1000 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]1000 rpm
Product line14
Produkt, opisPAH pumps
Cecha
Wartość
Przepływ [gpm] [Maks.]6.700 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.]2.600 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]27.70 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]10.20 l/min
Przyłącze standardoweBSPP
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza spustowego [cal]0.250 in
SerwisTak
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.]4 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.]58 psig
Standard przyłącza spustowegoBSPP
Standard przyłącza wylotowegoBSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.]50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Typ produktuPAH 10-12.5
Typ przyłącza spustuGwint
Typ przyłącza wlotowegoGwint
Typ przyłącza wylotowegoGwint
Typ, oznaczeniePAH 10 Ex
UL markNo
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/8 in
Zgodność ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.355 Kilogram
Masa netto7.7 Kilogram
Objętość5.968 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162670972
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens