Danfoss logo
PAH 80 pump

PAH 80

180B0041

Przepływ [gpm] [Maks.]: 35.9, Przepływ [l/min] [Maks.]: 138.1, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2320, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 700

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.]4.0 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.]0.0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.]58.0 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.]0.0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]160 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]2320 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]30 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]435 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówPompowy
In scope of WEEENo
Material DescriptionPump PAH80, Stainless
Materiał korpusuAISI 304
Materiał uszczelnieniaNBR
OpisPAH 80
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Pojemność skokowa [cal³/obr.]4.88 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.]80.00 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]80 dBA
Prędkość [obr./min] [Max.]1800 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]700 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]700 rpm
Product line14
Cecha
Wartość
Produkt, opisPAH pumps
Przepływ [gpm] [Maks.]35.900 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.]12.900 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]138.10 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]49.70 l/min
Przyłącze standardoweBSPP
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza spustowego [cal]0.250 in
SerwisTak
Standard przyłącza spustowegoBSPP
Standard przyłącza wylotowegoBSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.]50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Typ produktuPAH 50-100
Typ przyłącza spustuGwint
Typ przyłącza wlotowegoGwint
Typ przyłącza wylotowegoGwint
Typ, oznaczeniePAH 80
UL markNo
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1 1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1 1/4 in
Zgodność ATEXNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto38.4 Kilogram
Masa netto31 Kilogram
Objętość32.783 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162666920
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens