Danfoss logo
PAH 6.3 pump

PAH 6.3

180B0023

Przepływ [gpm] [Maks.]: 2.7, Przepływ [l/min] [Maks.]: 10.6, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 140, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2030, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 700

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.]4.0 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.]0.0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.]58.0 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.]0.0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]140 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]2030 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]10 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]145 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówPompowy
In scope of WEEENo
Material DescriptionPompa wodna PAH6.3
Materiał korpusuAISI 304
Materiał uszczelnieniaNBR
OpisPAH6.3
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Pojemność skokowa [cal³/obr.]0.38 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.]6.30 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]76 dBA
Prędkość [obr./min] [Max.]1800 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]700 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]700 rpm
Product line14
Cecha
Wartość
Produkt, opisPAH pumps
Przepływ [gpm] [Maks.]2.700 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.]0.900 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]10.60 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]3.60 l/min
Przyłącze standardoweBSPP
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza spustowego (metr.)M6
SerwisTak
Standard przyłącza spustowegoJednostki metryczne
Standard przyłącza wylotowegoBSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.]50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Typ produktuPAH 2-6.3
Typ przyłącza spustuGwint
Typ przyłącza wlotowegoGwint
Typ przyłącza wylotowegoGwint
Typ, oznaczeniePAH 6.3
UL markNo
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1/4"
Zgodność ATEXNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.768 Kilogram
Masa netto4.466 Kilogram
Objętość5.826 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162666838
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens