Danfoss logo
PAHT G 32 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT G 32 DG Ex

180B6194

Przepływ [gpm] [Maks.]: 17.8, Przepływ [l/min] [Maks.]: 68.5, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2320, Prędkość [obr./min] [Max.]: 2400, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000, Zgodność ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.]6.0 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.]0.0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.]87.0 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.]0.0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]160 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]2320 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.]30 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.]435 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówPompowy
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 32 DG Ex
Materiał korpusuAISI 316
Materiał uszczelnieniaNBR
OpisPAHT G 32 DG Ex
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
Pojemność skokowa [cal³/obr.]1.95 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.]32.00 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]79 dBA
Prędkość [obr./min] [Max.]2400 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]700 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]1000 rpm
Product line14
Produkt, opisPAHT G pumps
Cecha
Wartość
Przepływ [gpm] [Maks.]17.800 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.]4.700 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.]68.50 l/min
Przepływ [l/min] [Min.]18.20 l/min
Przyłącze standardoweBSPP
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza spustowego (metr.)M6
SerwisSpare parts PAHT G 25/32
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.]20 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.]290 psig
Standard przyłącza spustowegoJednostki metryczne
Standard przyłącza wylotowegoBSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.]50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.]122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.]36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Typ produktuPAHT G 20-32
Typ przyłącza spustuGwint
Typ przyłącza wlotowegoGwint
Typ przyłącza wylotowegoGwint
Typ, oznaczeniePAHT G 32 DG Ex
UL markNo
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1 1/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/4 in
Zgodność ATEXEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18 Kilogram
Masa netto17.63 Kilogram
Objętość6.371 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162674307
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens